JR13WCCA-5(72)
CL0114-2070-8-72
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- JR13WCCA-5(72)
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- JR13WCCA-5(72)
- CL №
- CL0114-2070-8-72
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- TÜV
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
- Размер корпуса (мм)
- 13 mm
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- IPX7, IP X8
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- Тип крепления
- Способ соединения проводов
- Внешний диаметр провода
- 5.0 mm
- Цикл соединения и рассоединения
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Металл
- Тип покрытия кожуха
- Хром
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
- Зажим кода
Механические характеристики
- Переходник
- Цвет корпуса
- Способ крепления к панели
- Расположение разъема
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
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
- 10 PCS
- Масса
- 9.56 g
- Статичная чувствительность
- No
- Кол-во / Коробка
- 300 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
- Clamp nut : Chorome plating , Washer material : Brass , Gasket material : Silicone .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [JR13WCCA-5(72)_CL0114-2070-8-72_2DDrawing_0000963786.pdf: 67 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [JR13WCCA-5(72)_CL0114-2070-8-72_2DDrawing_0000716069.pdf: 72 KB]
- Лист спецификаций - English [JR13WCCA-5(72)_CL0114-2070-8-72_SpecSheet_0000118883.pdf: 63 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [JR13WCCA-5(72)_CL0114-2070-8-72_SpecSheet_0000698121.pdf: 42 KB]