JR16WCCA-11(72)
CL0114-2155-9-72
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- JR16WCCA-11(72)
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- JR16WCCA-11(72)
- CL №
- CL0114-2155-9-72
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Общий тип
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
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- 16 mm
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- IPX7, IP X8
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
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Металл
- Тип покрытия кожуха
- Хром
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
- Зажим кода
Механические характеристики
- Переходник
- Цвет корпуса
- Способ крепления к панели
- Расположение разъема
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
Размерные данные
- Толщина покрытия
- Мин. диаметр изоляции провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
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
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Масса
- 16.0 g
- Статичная чувствительность
- No
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
- Clamp nut : Chorome plating , Washer material : Brass , Gasket material : Silicone .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [JR16WCCA-11(72)_CL0114-2155-9-72_2DDrawing_0001149961.pdf: 32 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [JR16WCCA-11(72)_CL0114-2155-9-72_2DDrawing_0000716980.pdf: 34 KB]
- Лист спецификаций - English [JR16WCCA-11(72)_CL0114-2155-9-72_SpecSheet_0001149962.pdf: 55 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [JR16WCCA-11(72)_CL0114-2155-9-72_SpecSheet_0000702106.pdf: 100 KB]