H/MS3106A18-10S(76)
CL0120-0605-4-76
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- H/MS3106A18-10S(76)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- MIL
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление May. 28, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- H/MS3106A18-10S(76)
- CL №
- CL0120-0605-4-76
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- MIL
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 23.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 500.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 700.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 4
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 2000 V Max.
- Тип крепления
- Винт
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Серебро
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Металл
- Тип покрытия кожуха
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Способ крепления к панели
- Расположение разъема
- Прямой
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- Материал крышки
Размерные данные
- Толщина покрытия
- Мин. диаметр изоляции провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 12
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 12
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Длина разъема
- 33.5 mm
- Ширина разъема
- 31.2 mm
- Высота разъема
- 33.5 mm
- UL тип провод/ кабель
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 10 PCS
- Масса
- 41.71 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 80 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
- Finish on Shell = black chromate treatment
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [H/MS3106A18-10S(76)_CL0120-0605-4-76_2DDrawing_0000887188.pdf: 168 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [H/MS3106A18-10S(76)_CL0120-0605-4-76_2DDrawing_0000208369.pdf: 166 KB]
- Лист спецификаций - English [H/MS3106A18-10S(76)_CL0120-0605-4-76_SpecSheet_0000088185.pdf: 124 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [H/MS3106A18-10S(76)_CL0120-0605-4-76_SpecSheet_0000591246.pdf: 161 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо