HR25A-9R-16PA
CL0125-0639-8-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- HR25A-9R-16PA
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- HR25A-9R-16PA
- CL №
- CL0125-0639-8-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- CAT5e
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 42.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 16
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- 9 mm
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 100 V Max.
- Тип крепления
- Нажим-тяга
- Способ соединения проводов
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Покрытие контакта
- Золото
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Металл
- Тип покрытия кожуха
- Никель
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Способ крепления к панели
- Панель / Корпус
- Расположение разъема
- Прямой
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
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
- 13.0 mm
- Ширина разъема
- 13.0 mm
- Высота разъема
- 11.8 mm
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
- 60 PCS
- Масса
- 5.98 g
- Статичная чувствительность
- No
- Кол-во / Коробка
- 300 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HR25A-9R-16PA_CL0125-0639-8-00_2DDrawing_0000896935.pdf: 215 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HR25A-9R-16PA_CL0125-0639-8-00_2DDrawing_0000373784.pdf: 217 KB]
- Лист спецификаций - English [HR25A-9R-16PA_CL0125-0639-8-00_SpecSheet_0000130364.pdf: 34 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HR25A-9R-16PA_CL0125-0639-8-00_SpecSheet_0001044108.pdf: 48 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема