HR25A-9P-16SC
CL0125-0651-3-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- HR25A-9P-16SC
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- HR25A-9P-16SC
- CL №
- CL0125-0651-3-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- CAT5e
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 42.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 16
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- 9 mm
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 100 V Max.
- Тип крепления
- Нажим-тяга
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Внешний диаметр провода
- 7.0 mm
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Золото
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Металл
- Тип покрытия кожуха
- Никель
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Способ крепления к панели
- Расположение разъема
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
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
- 13.0 mm
- Ширина разъема
- 13.0 mm
- Высота разъема
- 43.8 mm
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
- 20 PCS
- Масса
- 12.2 g
- Статичная чувствительность
- No
- Кол-во / Коробка
- 300 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HR25A-9P-16SC_CL0125-0651-3-00_2DDrawing_0000896990.pdf: 95 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HR25A-9P-16SC_CL0125-0651-3-00_2DDrawing_0000373952.pdf: 87 KB]
- Лист спецификаций - English [HR25A-9P-16SC_CL0125-0651-3-00_SpecSheet_0000130497.pdf: 110 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HR25A-9P-16SC_CL0125-0651-3-00_SpecSheet_0001044120.pdf: 128 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [HR25A-9P-16SC_CL0125-0651-3-00_Guideline_0000102482.pdf: 81 KB]
Информация по сборке
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо