EM12MR-1SCB
CL0138-0032-8-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- EM12MR-1SCB
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 11, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- EM12MR-1SCB
- CL №
- CL0138-0032-8-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- UL, TÜV
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 130.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 1
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- 12 mm
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- Сопротивление контакта
- 0.5 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 3310 V Max.
- Тип крепления
- Защёлка
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Защита от касания пальцами
- Yes
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Серебро
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Пластик
- Тип покрытия кожуха
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ крепления к панели
- Винт
- Расположение разъема
- Прямой
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- Yes
- Материал крышки
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
- 10.52 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 42.42 mm²
- Длина разъема
- 37.9 mm
- Ширина разъема
- 69.8 mm
- Высота разъема
- 72.8 mm
- UL тип провод/ кабель
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 10 PCS
- Масса
- 71.8 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 100 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [EM12MR-1SCB_CL0138-0032-8-00_2DDrawing_0000898614.pdf: 186 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [EM12MR-1SCB_CL0138-0032-8-00_2DDrawing_0000396589.pdf: 201 KB]
- Лист спецификаций - English [EM12MR-1SCB_CL0138-0032-8-00_SpecSheet_0000136574.pdf: 183 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [EM12MR-1SCB_CL0138-0032-8-00_SpecSheet_0001046575.pdf: 199 KB]
- Сертификаты (UL) [EM12MR-1SCB_CL0138-0032-8-00_Certifications_UL_0001457509.pdf: 36 KB]
- Сертификаты (TUV) [EM12MR-1SCB_CL0138-0032-8-00_Certifications_TUV_0001457508.pdf: 2,765 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Вилка
Вилка