EM12MP-1PCB
CL0138-0033-0-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- EM12MP-1PCB
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- EM12MP-1PCB
- CL №
- CL0138-0033-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- UL, TÜV
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 130.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 1
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- 12 mm
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- Сопротивление контакта
- 0.5 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 3310 V Max.
- Тип крепления
- Защёлка
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Защита от касания пальцами
- Yes
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Пластик
- Тип покрытия кожуха
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ крепления к панели
- Расположение разъема
- Прямой
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- Yes
- Материал крышки
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
- 31.0 mm
- Ширина разъема
- 68.5 mm
- Высота разъема
- 33.5 mm
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
- 10 PCS
- Масса
- 21.5 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 100 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [EM12MP-1PCB_CL0138-0033-0-00_2DDrawing_0000898615.pdf: 132 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [EM12MP-1PCB_CL0138-0033-0-00_2DDrawing_0000396602.pdf: 136 KB]
- Лист спецификаций - English [EM12MP-1PCB_CL0138-0033-0-00_SpecSheet_0000136588.pdf: 182 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [EM12MP-1PCB_CL0138-0033-0-00_SpecSheet_0001046576.pdf: 201 KB]
- Сертификаты (UL) [EM12MP-1PCB_CL0138-0033-0-00_Certifications_UL_0001457509.pdf: 36 KB]
- Сертификаты (TUV) [EM12MP-1PCB_CL0138-0033-0-00_Certifications_TUV_0001457508.pdf: 2,765 KB]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
26.66-16.78 mm²
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо