EM30MSD(04)
CL0138-0200-0-04
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- EM30MSD(04)
- Тип разъема
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление March. 07, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- EM30MSD(04)
- CL №
- CL0138-0200-0-04
Общая информация
- Тип разъема
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- UL, TÜV
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 200.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1500.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1500.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 2
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- 30 mm
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- IP X8
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 4500 V Max.
- Тип крепления
- Байонетное Соединение
- Способ соединения проводов
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Защита от касания пальцами
- Yes
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Серебро
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Пластик
- Тип покрытия кожуха
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Цвет корпуса
- Оранжевый
- Способ крепления к панели
- Винт
- Расположение разъема
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
Размерные данные
- Толщина покрытия
- Мин. диаметр изоляции провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 20
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 100.0 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Длина разъема
- 110.0 mm
- Ширина разъема
- 77.3 mm
- Высота разъема
- 50.0 mm
- UL тип провод/ кабель
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- коробка
- Отдел покупки
- 1 PCS
- Масса
- 259.0 g
- Статичная чувствительность
- No
- Кол-во / Коробка
- 24 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [EM30MSD(04)_CL0138-0200-0-04_2DDrawing_0001453695.pdf: 424 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [EM30MSD(04)_CL0138-0200-0-04_2DDrawing_0001453694.pdf: 376 KB]
- Лист спецификаций - English [EM30MSD(04)_CL0138-0200-0-04_SpecSheet_0001453697.pdf: 142 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [EM30MSD(04)_CL0138-0200-0-04_SpecSheet_0001453696.pdf: 186 KB]
- Руководства по использованию - English [EM30MSD(04)_CL0138-0200-0-04_Guideline_0000119944.pdf: 671 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [EM30MSD(04)_CL0138-0200-0-04_Guideline_0000103511.pdf: 805 KB]
- Сертификаты (UL) [EM30MSD(04)_CL0138-0200-0-04_Certifications_UL_0001457515.pdf: 158 KB]