BH12-P-213
CL0140-0016-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- BH12-P-213
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление April. 04, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- BH12-P-213
- CL №
- CL0140-0016-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Общий тип
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
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- IPX7
- Сопротивление контакта
- 10.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 600 V Max.
- Тип крепления
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Олово
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Тип покрытия кожуха
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Способ крепления к панели
- Расположение разъема
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- Материал крышки
Размерные данные
- Толщина покрытия
- Мин. диаметр изоляции провода
- 2.6 mm
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 16
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 14
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 5000 PCS
- Масса
- 0.26 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 5000 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [BH12-P-213_CL0140-0016-0-00_2DDrawing_0001365656.pdf: 78 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [BH12-P-213_CL0140-0016-0-00_2DDrawing_0001365655.pdf: 95 KB]
- Лист спецификаций - English [BH12-P-213_CL0140-0016-0-00_SpecSheet_0001365659.pdf: 216 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [BH12-P-213_CL0140-0016-0-00_SpecSheet_0001365658.pdf: 114 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [BH12-P-213_CL0140-0016-0-00_Guideline_0001515670.pdf: 1,860 KB]