HD-LNA(4-40)(15)
CL0211-0196-4-15
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- HD-LNA(4-40)(15)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Lock
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
- HD-LNA(4-40)(15)
- CL №
- CL0211-0196-4-15
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Lock
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- D-sub
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Винт
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
- Сторона крепления
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
- -55 ℃
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
- Пробка
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Никель
- Материал оболочки
- Сталь
- Переходник
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
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
- 100 PCS
- Масса
- 1.32 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 4000 PCS
Другие
- Примечание
- Plastic D-subminiature shells offer the highest quality of mechanical design and appearance.(Accessories)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HD-LNA(4-40)(15)_CL0211-0196-4-15_2DDrawing_0001601559.pdf: 36 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HD-LNA(4-40)(15)_CL0211-0196-4-15_2DDrawing_0001308393.pdf: 32 KB]
- Лист спецификаций - English [HD-LNA(4-40)(15)_CL0211-0196-4-15_SpecSheet_0001601560.pdf: 62 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HD-LNA(4-40)(15)_CL0211-0196-4-15_SpecSheet_0001308394.pdf: 84 KB]