HDB-CTH1(10)
CL0211-0306-0-10
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- HDB-CTH1(10)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Cover case
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- HDB-CTH1(10)
- CL №
- CL0211-0306-0-10
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Cover case
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- D-sub
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- Количество контактов
- 25
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Винт
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
- Прямой
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 65 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
- Чехол
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Никель
- Материал оболочки
- Пластик
- Переходник
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Yes
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- Длина разъема
- Ширина разъема
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- 11.0 mm
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 10 PCS
- Масса
- 35.2 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 200 PCS
Другие
- Примечание
- Metalized Plastic D-subminiature Shell
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HDB-CTH1(10)_CL0211-0306-0-10_2DDrawing_0000877620.pdf: 140 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HDB-CTH1(10)_CL0211-0306-0-10_2DDrawing_0000052693.pdf: 116 KB]
- Лист спецификаций - English [HDB-CTH1(10)_CL0211-0306-0-10_SpecSheet_0000033161.pdf: 27 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HDB-CTH1(10)_CL0211-0306-0-10_SpecSheet_0000463824.pdf: 47 KB]