CTH Серия
Характеристики
Металлизированные пластиковые корпуса для вилок D-sub разъёмов
Для моделей с 9, 15, 25 и 37 контактами.
2. Корпус вилки сделан из ABS типа компаунда, чтобы быть легким и сильным с отличными защитными характеристиками (ABS компаунд соответствует UL94HB / металлизированный UL746C).
3. Улучшена эффективность экранирования путем зажима экранирующей части при помощи двух типов зажимов, зажатых между двух половинок корпуса.
4. Провод заземления соединяется винтом. Применяется с вилками под пайку (HD серия), ленточным кабелем (FD серия) или под обжимку (CD серия).
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Cover case
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- D-sub
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- Цикл соединения и рассоединения
- Количество контактов
- 9, 15, 25, 37
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Винт
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
- Сторона крепления
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
- 65 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип разъема Подробности
- Чехол
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.