HDC-CTF1(50)
CL0211-0328-3-50
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- HDC-CTF1(50)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Cover case
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- HDC-CTF1(50)
- CL №
- CL0211-0328-3-50
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Cover case
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- D-sub
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- Количество контактов
- 37
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Винт
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
- Сторона крепления
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
- Чехол
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Пластик
- Переходник
- Цвет корпуса
- Серый
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
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
- 12.0 mm
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 10 PCS
- Масса
- 40.3 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 150 PCS
Другие
- Примечание
- Plastic D-subminiature shells offer the highest quality of mechanical design and appearance.(Accessories)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Другие
Другие