Global icon

FDCD-37P(55)

CL0211-0450-7-55

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • FDCD-37P(55)
  • Тип разъема
  • Другие
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
  • FDCD-37P(55)
  • CL №
  • CL0211-0450-7-55
  • Тип разъема
  • Другие
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • D-sub
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Влагозащита
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 500
  • Количество контактов
  • 37
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 2.76 mm
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Тип крепления
  • Номинальная сила тока
  • 1.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 200.0 V
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
  • IDC
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 28
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 28
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
  • Единица
  • Шаг монтажа
  • 2.74 mm
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Толщина покрытия
  • 0.2 μm
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Yes
  • Клавиша
  • No
  • Тип покрытия кожуха
  • Никель
  • Материал оболочки
  • Сталь
  • Переходник
  • Вилка
  • Цвет корпуса
  • Металлические экраны
  • No
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • No
  • Предотвращение попадания припоя
  • No
  • Выдерживаемое напряжение
  • 650 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • 12.55 mm
  • Длина разъема
  • 69.32 mm
  • Ширина разъема
  • 15.67 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 10 PCS
  • Масса
  • 15.81 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 100 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

3D модели, MCAD, Footprints, ECAD

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Другие 
Прямой  
Другие 
Прямой  
Другие 
Прямой  
Другие 
Прямой угол  
Другие 
Прямой угол  
Вилка 
Прямой угол  
Другие 
Прямой угол  
Другие 
Прямой угол  
Другие 
Прямой угол  
Вилка 
Прямой угол  
Вилка 
Прямой угол  
Вилка 
Прямой  
Другие 
Прямой угол  
Другие 
Прямой  
Другие 
Прямой  
Вилка 
Прямой угол  
Другие 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.