RDCD-37SE1/M2.6(55)
CL0211-5198-7-55
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- RDCD-37SE1/M2.6(55)
- Тип разъема
- Другие
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
- RDCD-37SE1/M2.6(55)
- CL №
- CL0211-5198-7-55
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- D-sub
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Количество контактов
- 37
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 2.76 mm
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 350.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
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
- -55 ℃
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
- Единица
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- 2.77 mm
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Yes
- Клавиша
- No
- Тип покрытия кожуха
- Никель
- Материал оболочки
- Сталь
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- No
- Опция стабилизации печатной платы
- Запирающий штырёк
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1250 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 12.55 mm
- Длина разъема
- 69.32 mm
- Ширина разъема
- 19.27 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 25 PCS
- Масса
- 15.85 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 200 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [RDCD-37SE1/M2.6(55)_CL0211-5198-7-55_2DDrawing_0000886601.pdf: 142 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [RDCD-37SE1/M2.6(55)_CL0211-5198-7-55_2DDrawing_0000201269.pdf: 78 KB]
- Лист спецификаций - English [RDCD-37SE1/M2.6(55)_CL0211-5198-7-55_SpecSheet_0000085777.pdf: 64 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [RDCD-37SE1/M2.6(55)_CL0211-5198-7-55_SpecSheet_0000584726.pdf: 178 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Другие
Другие
Прямой угол
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо