Global icon

RDAD-15SE-LNA(4-40)(55)

CL0211-0467-0-55

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • RDAD-15SE-LNA(4-40)(55)
  • Тип разъема
  • Другие
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
  • RDAD-15SE-LNA(4-40)(55)
  • CL №
  • CL0211-0467-0-55
  • Тип разъема
  • Другие
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • D-sub
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Влагозащита
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 500
  • Количество контактов
  • 15
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 2.74 mm
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Тип крепления
  • Винт
  • Номинальная сила тока
  • 3.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 350.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип монтажа
  • Метод сквозного отверстия
  • Расположение разъема
  • Прямой угол
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
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
  • Единица
  • Шаг монтажа
  • 2.74 mm
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Толщина покрытия
  • 0.2 μm
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Yes
  • Клавиша
  • No
  • Тип покрытия кожуха
  • Никель
  • Материал оболочки
  • Сталь
  • Переходник
  • Розетка
  • Цвет корпуса
  • Металлические экраны
  • No
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Запирающий штырёк
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • No
  • Предотвращение попадания припоя
  • No
  • Выдерживаемое напряжение
  • 1250 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • 12.55 mm
  • Длина разъема
  • 39.14 mm
  • Ширина разъема
  • 19.27 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 45 PCS
  • Масса
  • 10.6 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 360 PCS
  • Примечание

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Другие 
Прямой  
Другие 
Прямой  
Другие 
Прямой  
Другие 
Прямой  
Другие 
Прямой  
Другие 
Прямой угол  
Другие 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Другие 
Прямой угол  
Другие 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Другие 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Другие 
Прямой  
Другие 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Другие 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Другие 
Прямой угол  
Другие 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.