RD*D Серия
RD*D Series Right Angle Type D-subminiature Connector
Характеристики
RD*D Series Right Angle Type Connector
1. Metal shell contributes to space-saving and robustness.
2. Applicable to a variety of uses due to the accessories.
3. Various combinations of solder, crimp and ribbon IDC are available.
Характеристики
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Dummy pin
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- D-sub
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- 48 hours h
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Количество контактов
- 9, 15, 25, 37
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 2.74, 2.76 mm
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Винт
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 350.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
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
- -55 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип разъема Подробности
- Единица, Аксессуар
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.