Global icon

HDC-CTH1(4-40)(10)

CL0211-0818-2-10

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • HDC-CTH1(4-40)(10)
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Cover case
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • HDC-CTH1(4-40)(10)
  • CL №
  • CL0211-0818-2-10
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Cover case
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • D-sub
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Влагозащита
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • Количество контактов
  • 37
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • Покрытие контакта
  • Тип крепления
  • Винт
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
  • 65 ℃
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
  • Содержится
  • Тип разъема Подробности
  • Чехол
  • Шаг монтажа
  • Количество рядов (интрефейс)
  • Толщина покрытия
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Никель
  • Материал оболочки
  • Пластик
  • Переходник
  • Цвет корпуса
  • Металлические экраны
  • Yes
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • Сопротивление контакта
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • Длина разъема
  • Ширина разъема
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • 12.0 mm
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 10 PCS
  • Масса
  • 48.9 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 200 PCS
  • Примечание
  • Metalized Plastic D-subminiature Shell

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.