HDB-CTF1(4-40)(50)
CL0211-5026-1-50
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- HDB-CTF1(4-40)(50)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Cover case
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- HDB-CTF1(4-40)(50)
- CL №
- CL0211-5026-1-50
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Cover case
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- D-sub
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Винт
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
- Сторона крепления
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
- 60 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Чехол
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Пластик
- Переходник
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
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
- 10 PCS
- Масса
- 39.6 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 200 PCS
Другие
- Примечание
- Plastic D-subminiature shells offer the highest quality of mechanical design and appearance.(Accessories)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HDB-CTF1(4-40)(50)_CL0211-5026-1-50_2DDrawing_0000884480.pdf: 107 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HDB-CTF1(4-40)(50)_CL0211-5026-1-50_2DDrawing_0000163871.pdf: 126 KB]
- Лист спецификаций - English [HDB-CTF1(4-40)(50)_CL0211-5026-1-50_SpecSheet_0000075676.pdf: 64 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HDB-CTF1(4-40)(50)_CL0211-5026-1-50_SpecSheet_0000556608.pdf: 89 KB]