Global icon

PC-1628(10)

CL0216-0340-0-10

RoHS (EU)2015/863

  • Серийный номер
  • PC-1628(10)
  • Тип разъема
  • Другие
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
  • PC-1628(10)
  • CL №
  • CL0216-0340-0-10
  • Тип разъема
  • Другие
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
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • Количество контактов
  • 28
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 2.5 mm
  • Покрытие контакта
  • Тип крепления
  • Защёлка
  • Номинальная сила тока
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 300.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 420.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Сторона крепления
  • Способ соединения проводов
  • Обжим
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
  • Единица
  • Шаг монтажа
  • 2.5 mm
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 3
  • Толщина покрытия
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Yes
  • Клавиша
  • No
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Пластик
  • Переходник
  • Вилка
  • Цвет корпуса
  • Синий
  • Металлические экраны
  • No
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • No
  • Предотвращение попадания припоя
  • No
  • Выдерживаемое напряжение
  • 1000 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • 15.0 mm
  • Длина разъема
  • 40.0 mm
  • Ширина разъема
  • 13.0 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 20 PCS
  • Масса
  • 5.5 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 1000 PCS
  • Примечание

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.