Global icon

PC-1600-112

CL0216-0332-2-00

RoHS (EU)2015/863

  • Серийный номер
  • PC-1600-112
  • Тип разъема
  • Контакт
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
  • PC-1600-112
  • CL №
  • CL0216-0332-2-00
  • Тип разъема
  • Контакт
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
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 1000
  • Количество контактов
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • Покрытие контакта
  • Серебро
  • Тип крепления
  • Номинальная сила тока
  • 3.0 A
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
  • Обжим
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
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 3
  • Толщина покрытия
  • 5.0 μm
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • No
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Переходник
  • Вилка
  • Цвет корпуса
  • Металлические экраны
  • No
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • No
  • Предотвращение попадания припоя
  • No
  • Выдерживаемое напряжение
  • 1000 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • 1.4 mm
  • Длина разъема
  • 17.5 mm
  • Ширина разъема
  • 1.8 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Масса
  • 0.12 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 20000 PCS
  • Примечание

Серийный номер Тип инструмента Название инструмента
Инструкция по эксплуатации обжимного инструмента