PC-1660(10)
CL0216-0343-9-10
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- PC-1660(10)
- Тип разъема
- Другие
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
- PC-1660(10)
- CL №
- CL0216-0343-9-10
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- Количество контактов
- 60
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 2.5 mm
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Защёлка
- Номинальная сила тока
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 300.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 420.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
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
- -55 ℃
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
- Единица
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- 2.5 mm
- Количество рядов (интрефейс)
- 3
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Yes
- Клавиша
- No
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Пластик
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Синий
- Металлические экраны
- No
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 15.0 mm
- Длина разъема
- 67.0 mm
- Ширина разъема
- 13.0 mm
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
- 20 PCS
- Масса
- 9.0 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 400 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [PC-1660(10)_CL0216-0343-9-10_2DDrawing_0001262378.pdf: 30 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [PC-1660(10)_CL0216-0343-9-10_2DDrawing_0001262377.pdf: 30 KB]
- Лист спецификаций - English [PC-1660(10)_CL0216-0343-9-10_SpecSheet_0001262380.pdf: 59 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [PC-1660(10)_CL0216-0343-9-10_SpecSheet_0001262379.pdf: 126 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Другие
Другие
Другие
Другие