HNC2-2.5P-2DS(55)
CL0218-0012-4-55
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- HNC2-2.5P-2DS(55)
- Тип разъема
- Розетка
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
- HNC2-2.5P-2DS(55)
- CL №
- CL0218-0012-4-55
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 2
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 2.5 mm
- Шаг контактов
- 2.5 mm
- Длина разъема
- 12.5 mm
- Ширина разъема
- 4.3 mm
- Высота разъема
- 8.0 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- 0
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.2 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 4000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
- Tin plating : 1μm
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HNC2-2.5P-2DS(55)_CL0218-0012-4-55_2DDrawing_0000995426.pdf: 103 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HNC2-2.5P-2DS(55)_CL0218-0012-4-55_2DDrawing_0000853120.pdf: 116 KB]
- Лист спецификаций - English [HNC2-2.5P-2DS(55)_CL0218-0012-4-55_SpecSheet_0000421414.pdf: 44 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HNC2-2.5P-2DS(55)_CL0218-0012-4-55_SpecSheet_0001005453.pdf: 46 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [HNC2-2.5P-2DS(55)_CL0218-0012-4-55_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]