HNC-2.5S-C-B(15)
CL0218-0020-2-15
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- HNC-2.5S-C-B(15)
- Тип разъема
- Контакт
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
- HNC-2.5S-C-B(15)
- CL №
- CL0218-0020-2-15
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 2.0 μm
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 30
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 26
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
- -25 ℃
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
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1061, 1007
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.35 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- 0
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 10000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.12 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
- Tin plating : 2μm
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HNC-2.5S-C-B(15)_CL0218-0020-2-15_2DDrawing_0000876721.pdf: 119 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HNC-2.5S-C-B(15)_CL0218-0020-2-15_2DDrawing_0000037626.pdf: 100 KB]
- Лист спецификаций - English [HNC-2.5S-C-B(15)_CL0218-0020-2-15_SpecSheet_0000026079.pdf: 37 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HNC-2.5S-C-B(15)_CL0218-0020-2-15_SpecSheet_0000451035.pdf: 106 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [HNC-2.5S-C-B(15)_CL0218-0020-2-15_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Корпус обжимного механизма |
Main unit of crimping machine | |
|
Аппликатор |