HNC2-2.5S-5
CL0218-0027-1-00
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- HNC2-2.5S-5
- Тип разъема
- Гнездо
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
- HNC2-2.5S-5
- CL №
- CL0218-0027-1-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 5
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
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.5 mm
- Длина разъема
- 19.9 mm
- Ширина разъема
- 4.5 mm
- Высота разъема
- 15.2 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
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
- -25 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
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
- UL 1061, 1007
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- 0
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.59 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 3000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HNC2-2.5S-5_CL0218-0027-1-00_2DDrawing_0000958656.pdf: 55 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HNC2-2.5S-5_CL0218-0027-1-00_2DDrawing_0000871380.pdf: 94 KB]
- Лист спецификаций - English [HNC2-2.5S-5_CL0218-0027-1-00_SpecSheet_0000026896.pdf: 116 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HNC2-2.5S-5_CL0218-0027-1-00_SpecSheet_0001014704.pdf: 101 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [HNC2-2.5S-5_CL0218-0027-1-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]