HNC-2.5S-D-A(02)
CL0218-0037-5-02
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- HNC-2.5S-D-A(02)
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- HNC-2.5S-D-A(02)
- CL №
- CL0218-0037-5-02
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 26
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 22
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
- -25 ℃
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
- 1000 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1061, 1007
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.7 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- 0
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.12 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 30000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
- Gold plating : 0.2μm,
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HNC-2.5S-D-A(02)_CL0218-0037-5-02_2DDrawing_0001346263.pdf: 30 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HNC-2.5S-D-A(02)_CL0218-0037-5-02_2DDrawing_0000652591.pdf: 123 KB]
- Лист спецификаций - English [HNC-2.5S-D-A(02)_CL0218-0037-5-02_SpecSheet_0001346264.pdf: 83 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HNC-2.5S-D-A(02)_CL0218-0037-5-02_SpecSheet_0000452994.pdf: 126 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [HNC-2.5S-D-A(02)_CL0218-0037-5-02_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Инструкция по эксплуатации обжимного инструмента |