Global icon

TM2REA-1812(50)

CL0222-0798-0-50

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • TM2REA-1812(50)
  • Тип разъема
  • Джек
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
  • TM2REA-1812(50)
  • CL №
  • CL0222-0798-0-50
  • Тип разъема
  • Джек
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
  • Размер отверстия
  • Количество контактов
  • 12
  • Количество портов
  • 3
  • Металлические экраны
  • No
  • Способ соединения проводов
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 125.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип провода
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 200
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
  • 1.27 μm
  • Цвет корпуса
  • Серый
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Предотвращение попадания припоя
  • Сопротивление контакта
  • 200.0 mΩ Max.
  • Длина разъема
  • 39.2 mm
  • Ширина разъема
  • 16.0 mm
  • Высота разъема
  • 15.4 mm
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 30 PCS
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Масса
  • 6.73 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 180 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

3D модели, MCAD, Footprints, ECAD