TM-4-DC1
CL0222-1364-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- TM-4-DC1
- Тип разъема
- Джек
- Компоненты
- CAP
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
- TM-4-DC1
- CL №
- CL0222-1364-6-00
Общая информация
- Тип разъема
- Джек
- Компоненты
- CAP
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Размер отверстия
- 4
- Количество контактов
- Количество портов
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
- Тип провода
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
- Аксессуар
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Тёмно-серый
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Длина разъема
- 9.0 mm
- Ширина разъема
- 8.5 mm
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
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.26 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [TM-4-DC1_CL0222-1364-6-00_2DDrawing_0000961093.pdf: 53 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [TM-4-DC1_CL0222-1364-6-00_2DDrawing_0000679270.pdf: 108 KB]
- Лист спецификаций - English [TM-4-DC1_CL0222-1364-6-00_SpecSheet_0000065639.pdf: 47 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [TM-4-DC1_CL0222-1364-6-00_SpecSheet_0001034649.pdf: 142 KB]