TM-DC Серия
Характеристики
Крышки от пыли для модульных разъёмов
Характеристики
- Тип разъема
- Джек
- Компоненты
- CAP
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- RJ-11, RJ-45
- Отраслевой стандарт
- FCC
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Размер отверстия
- 4, 6, 8
- Количество контактов
- Количество портов
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
- Тип провода
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
- 60 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25, -10 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип разъема Подробности
- Аксессуар
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.