Global icon

TM-8-DC1

CL0222-2261-9-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • TM-8-DC1
  • Тип разъема
  • Джек
  • Компоненты
  • CAP
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
  • TM-8-DC1
  • CL №
  • CL0222-2261-9-00
  • Тип разъема
  • Джек
  • Компоненты
  • CAP
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • RJ-45
  • Отраслевой стандарт
  • FCC
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Влагозащита
  • Размер отверстия
  • 8
  • Количество контактов
  • Количество портов
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
  • Тип провода
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
  • Аксессуар
  • Толщина покрытия
  • Цвет корпуса
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Предотвращение попадания припоя
  • Сопротивление контакта
  • Длина разъема
  • 13.2 mm
  • Ширина разъема
  • 6.5 mm
  • Высота разъема
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Масса
  • 0.28 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 10000 PCS
  • Примечание