Global icon

DX-20-CV

CL0230-0036-6-00

RoHS (EU)2015/863 Не рекомендуется для нового дизайна

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DX-20-CV
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Cover case
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
  • DX-20-CV
  • CL №
  • CL0230-0036-6-00
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Cover case
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
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • Количество контактов
  • 20
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • Покрытие контакта
  • Тип крепления
  • Защёлка
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 125.0 V
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
  • Чехол
  • Шаг монтажа
  • Количество рядов (интрефейс)
  • Толщина покрытия
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Цинковый сплав
  • Переходник
  • Цвет корпуса
  • Металлические экраны
  • Yes
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • Сопротивление контакта
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • 11.5 mm
  • Длина разъема
  • 30.0 mm
  • Ширина разъема
  • 32.5 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • 6.7 mm
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 25 PCS
  • Масса
  • 19.2 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 100 PCS
  • Примечание

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Вилка 
Прямой  
Вилка 
Прямой  
Вилка 
Прямой  
Вилка 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.