Global icon

PQ50WA-2U-FLA

CL0236-2116-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • PQ50WA-2U-FLA
  • Тип разъема
  • Другие
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am May. 28, 2025

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • PQ50WA-2U-FLA
  • CL-Nummer
  • CL0236-2116-0-00
  • Тип разъема
  • Другие
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
  • IP 67
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 100
  • Количество контактов
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • Покрытие контакта
  • Тип крепления
  • Номинальная сила тока
  • 19.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 600.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 600.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Сторона крепления
  • Способ соединения проводов
  • Обжим
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
  • Содержится
  • Тип разъема Подробности
  • Шаг монтажа
  • Количество рядов (интрефейс)
  • Толщина покрытия
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Сплав алюминия
  • Переходник
  • Цвет корпуса
  • Металлические экраны
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 3310 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • 5.0 mΩ Max.
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • Длина разъема
  • Ширина разъема
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 20 PCS
  • Масса
  • 113.0 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 20 PCS
  • Примечание