TJ50A-1618SCA(30)
CL0236-3103-6-30
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- TJ50A-1618SCA(30)
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
- TJ50A-1618SCA(30)
- CL №
- CL0236-3103-6-30
Общая информация
- Тип разъема
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- 48 hours h
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 4.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 130.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 130.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- 0.76 μm
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1230 V Max.
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
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Масса
- 0.26 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [TJ50A-1618SCA(30)_CL0236-3103-6-30_2DDrawing_0001151460.pdf: 42 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [TJ50A-1618SCA(30)_CL0236-3103-6-30_2DDrawing_0001151458.pdf: 44 KB]
- Лист спецификаций - English [TJ50A-1618SCA(30)_CL0236-3103-6-30_SpecSheet_0001147669.pdf: 138 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [TJ50A-1618SCA(30)_CL0236-3103-6-30_SpecSheet_0001147668.pdf: 166 KB]
- Руководства по использованию - English [TJ50A-1618SCA(30)_CL0236-3103-6-30_Guideline_0000121401.pdf: 485 KB]
- Руководства по использованию - English [TJ50A-1618SCA(30)_CL0236-3103-6-30_Guideline_0001471710.pdf: 1,792 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [TJ50A-1618SCA(30)_CL0236-3103-6-30_Guideline_0000106384.pdf: 493 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [TJ50A-1618SCA(30)_CL0236-3103-6-30_Guideline_0000106390.pdf: 261 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [TJ50A-1618SCA(30)_CL0236-3103-6-30_Guideline_0001471709.pdf: 1,935 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ