Global icon

TJ-KY-PE

CL0236-3111-4-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • TJ-KY-PE
  • Тип разъема
  • Другие
  • Компоненты
  • Coding Key
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
  • TJ-KY-PE
  • CL №
  • CL0236-3111-4-00
  • Тип разъема
  • Другие
  • Компоненты
  • Coding Key
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
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
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
  • 105 ℃
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
  • Количество рядов (интрефейс)
  • Толщина покрытия
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Никель
  • Материал оболочки
  • Цинковый сплав
  • Переходник
  • Цвет корпуса
  • Металлические экраны
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • Сопротивление контакта
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • 10.6 mm
  • Длина разъема
  • 12.8 mm
  • Ширина разъема
  • 6.3 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 50 PCS
  • Масса
  • 2.5 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 2500 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

3D модели, MCAD, Footprints, ECAD