TJ-KY-SB
CL0236-3113-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- TJ-KY-SB
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Coding Key
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
- TJ-KY-SB
- CL №
- CL0236-3113-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Coding Key
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- Цикл соединения и рассоединения
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
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
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Никель
- Материал оболочки
- Цинковый сплав
- Переходник
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 12.6 mm
- Длина разъема
- 12.8 mm
- Ширина разъема
- 6.3 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 50 PCS
- Масса
- 3.1 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 2500 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [TJ-KY-SB_CL0236-3113-0-00_2DDrawing_0001120704.pdf: 28 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [TJ-KY-SB_CL0236-3113-0-00_2DDrawing_0000722250.pdf: 56 KB]
- Лист спецификаций - English [TJ-KY-SB_CL0236-3113-0-00_SpecSheet_0001134171.pdf: 129 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [TJ-KY-SB_CL0236-3113-0-00_SpecSheet_0001049788.pdf: 128 KB]
- Руководства по использованию - English [TJ-KY-SB_CL0236-3113-0-00_Guideline_0001471710.pdf: 1,792 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [TJ-KY-SB_CL0236-3113-0-00_Guideline_0001471709.pdf: 1,935 KB]