Global icon

ST60-24P(30)

CL0241-0003-0-30

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • ST60-24P(30)
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление April. 08, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • ST60-24P(30)
  • CL №
  • CL0241-0003-0-30
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
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 10000
  • Количество контактов
  • 24
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Тип крепления
  • Защёлка
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 100.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
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
  • 80 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -30 ℃
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
  • 0.5 mm
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 1
  • Толщина покрытия
  • 0.2 μm
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • No
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Олово
  • Материал оболочки
  • Нержавеющая сталь
  • Переходник
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Металлические экраны
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 350 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • Длина разъема
  • Ширина разъема
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 1500 PCS
  • Масса
  • 0.756 g
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 1500 PCS
  • Примечание