ST60-18P(30)
CL0241-0011-9-30
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- ST60-18P(30)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 20, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- ST60-18P(30)
- CL №
- CL0241-0011-9-30
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 10000
- Количество контактов
- 18
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Защёлка
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
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
- 80 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -30 ℃
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
- 0.5 mm
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Нержавеющая сталь
- Переходник
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 350 V Max.
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 1500 PCS
- Масса
- 0.615 g
- Pick-up плёнка
- No
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1500 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [ST60-18P(30)_CL0241-0011-9-30_2DDrawing_0001519811.pdf: 83 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [ST60-18P(30)_CL0241-0011-9-30_2DDrawing_0001519810.pdf: 76 KB]
- Лист спецификаций - English [ST60-18P(30)_CL0241-0011-9-30_SpecSheet_0001151148.pdf: 112 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [ST60-18P(30)_CL0241-0011-9-30_SpecSheet_0001151147.pdf: 175 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]