ST40X-BS(5.8)
CL0241-0025-3-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- ST40X-BS(5.8)
- Тип разъема
- Другие
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
- ST40X-BS(5.8)
- CL №
- CL0241-0025-3-00
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
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
- Сторона крепления
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
- 80 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -30 ℃
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
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Резина
- Переходник
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 9.0 mm
- Длина разъема
- 12.0 mm
- Ширина разъема
- 12.9 mm
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
- 100 PCS
- Масса
- 0.24 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 6000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [ST40X-BS(5.8)_CL0241-0025-3-00_2DDrawing_0000964544.pdf: 29 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [ST40X-BS(5.8)_CL0241-0025-3-00_2DDrawing_0000721925.pdf: 62 KB]
- Лист спецификаций - English [ST40X-BS(5.8)_CL0241-0025-3-00_SpecSheet_0000149001.pdf: 29 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [ST40X-BS(5.8)_CL0241-0025-3-00_SpecSheet_0001047579.pdf: 29 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка