ZX40-A-SLDA
CL0242-0011-5-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- ZX40-A-SLDA
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Plug shell
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
- ZX40-A-SLDA
- CL №
- CL0242-0011-5-00
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Plug shell
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- MicroUSB
- Отраслевой стандарт
- USB
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- USB2.0
- Скорость передачи данных
- 0.48 Gbps
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
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
- Сторона крепления
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
- -30 ℃
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
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Нержавеющая сталь
- Переходник
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Yes
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
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
- USB2.0 High-speed Cable
- Внешний диаметр провода
- 3.8 mm
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 4000 PCS
- Масса
- 0.345 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 12000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [ZX40-A-SLDA_CL0242-0011-5-00_2DDrawing_0000903694.pdf: 122 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [ZX40-A-SLDA_CL0242-0011-5-00_2DDrawing_0000427749.pdf: 132 KB]
- Лист спецификаций - English [ZX40-A-SLDA_CL0242-0011-5-00_SpecSheet_0000152239.pdf: 35 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [ZX40-A-SLDA_CL0242-0011-5-00_SpecSheet_0001048121.pdf: 33 KB]
Компоненты, купленные вместе
Серийный номер
Дополнительные части