ZX20-B-SLDC
CL0242-0022-1-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- ZX20-B-SLDC
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Plug shell
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
- ZX20-B-SLDC
- CL №
- CL0242-0022-1-00
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Plug shell
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- MicroUSB
- Отраслевой стандарт
- USB
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- USB2.0
- Скорость передачи данных
- 0.48 Gbps
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- Цикл соединения и рассоединения
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
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
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -30 ℃
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
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Нержавеющая сталь
- Переходник
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Yes
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 100 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- 0.6 mm Max.
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 4000 PCS
- Масса
- 0.24 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 12000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [ZX20-B-SLDC_CL0242-0022-1-00_2DDrawing_0000903791.pdf: 127 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [ZX20-B-SLDC_CL0242-0022-1-00_2DDrawing_0000428114.pdf: 115 KB]
- Лист спецификаций - English [ZX20-B-SLDC_CL0242-0022-1-00_SpecSheet_0000152484.pdf: 53 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [ZX20-B-SLDC_CL0242-0022-1-00_SpecSheet_0001048193.pdf: 50 KB]
Информация по сборке
Компоненты, купленные вместе
Серийный номер
Дополнительные части