ZX62D1-B-5PA(30)
CL0242-0048-5-30
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- ZX62D1-B-5PA(30)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 25, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- ZX62D1-B-5PA(30)
- CL №
- CL0242-0048-5-30
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- MicroUSB
- Отраслевой стандарт
- USB
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- USB2.0
- Скорость передачи данных
- 0.48 Gbps
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- 48 hours h
- Цикл соединения и рассоединения
- 10000
- Количество контактов
- 5
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.65 mm
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Защёлка
- Номинальная сила тока
- 1.8 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Сторона крепления
- Стандартные монтируемые снизу
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
- -30 ℃
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
- 0.65 mm
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- 0.75 μm
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Нержавеющая сталь
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Металлические экраны
- Yes
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 100 V Max.
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- 0.8 mm Max.
- Высота разъема
- 2.5 mm
- Длина разъема
- 7.5 mm
- Ширина разъема
- 5.0 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 3000 PCS
- Масса
- 0.231 g
- Pick-up плёнка
- No
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 3000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [ZX62D1-B-5PA(30)_CL0242-0048-5-30_2DDrawing_0001147672.pdf: 116 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [ZX62D1-B-5PA(30)_CL0242-0048-5-30_2DDrawing_0001147671.pdf: 110 KB]
- Лист спецификаций - English [ZX62D1-B-5PA(30)_CL0242-0048-5-30_SpecSheet_0001147674.pdf: 141 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [ZX62D1-B-5PA(30)_CL0242-0048-5-30_SpecSheet_0001147673.pdf: 163 KB]