Global icon

DH60-51P

CL0244-0008-3-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DH60-51P
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
  • DH60-51P
  • CL №
  • CL0244-0008-3-00
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
  • 2.5 Gbps
  • Влагозащита
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • 48 hours h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 1000
  • Количество контактов
  • 51
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 1.0 mm
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Тип крепления
  • Винт
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 125.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Расположение разъема
  • Прямой угол
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
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
  • -25 ℃
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
  • 0.5 mm
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Толщина покрытия
  • 0.2 μm
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Нержавеющая сталь
  • Переходник
  • Вилка
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Металлические экраны
  • Yes
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Пайка
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 250 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • 50.0 mΩ Max.
  • Рекомендованная толщина PCB
  • 1.6 mm Max.
  • Высота разъема
  • 5.4 mm
  • Длина разъема
  • 42.0 mm
  • Ширина разъема
  • 12.0 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 50 PCS
  • Масса
  • 2.55 g
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 1000 PCS
  • Примечание