DH-17-CV2B
CL0244-0013-3-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DH-17-CV2B
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Cover case
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
- DH-17-CV2B
- CL №
- CL0244-0013-3-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Cover case
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- Количество контактов
- 17
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Винт
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
- Сторона крепления
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
- -25 ℃
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
- Чехол
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Пластик
- Переходник
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 11.7 mm
- Длина разъема
- 26.0 mm
- Ширина разъема
- 31.4 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Cable outer dia. 5.8 to 6.8
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Масса
- 7.51 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 300 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DH-17-CV2B_CL0244-0013-3-00_2DDrawing_0000904196.pdf: 98 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DH-17-CV2B_CL0244-0013-3-00_2DDrawing_0000429493.pdf: 97 KB]
- Лист спецификаций - English [DH-17-CV2B_CL0244-0013-3-00_SpecSheet_0000153685.pdf: 64 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DH-17-CV2B_CL0244-0013-3-00_SpecSheet_0001048470.pdf: 100 KB]