Global icon

DH-27-CMB(6.9)

CL0244-0036-9-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DH-27-CMB(6.9)
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Clamp metal
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
  • DH-27-CMB(6.9)
  • CL №
  • CL0244-0036-9-00
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Clamp metal
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
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • Количество контактов
  • 27
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
  • -25 ℃
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
  • Зажим кода
  • Шаг монтажа
  • Количество рядов (интрефейс)
  • Толщина покрытия
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Переходник
  • Цвет корпуса
  • Металлические экраны
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • Сопротивление контакта
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • 10.6 mm
  • Длина разъема
  • 13.5 mm
  • Ширина разъема
  • 5.5 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • 6.9 mm
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Масса
  • 0.52 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 3000 PCS
  • Примечание