Global icon

DH60A-51P-L

CL0244-0058-1-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DH60A-51P-L
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
  • DH60A-51P-L
  • CL №
  • CL0244-0058-1-00
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
  • 2.5 Gbps
  • Влагозащита
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • 48 hours h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 1000
  • Количество контактов
  • 51
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Тип крепления
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
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
  • Стандартные на плате
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
  • -25 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цвет провода
  • 0
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • 35th Без содержания
  • Тип разъема Подробности
  • Шаг монтажа
  • 0.5 mm
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Толщина покрытия
  • 0.2 μm
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Нержавеющая сталь
  • Переходник
  • Вилка
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Металлические экраны
  • Yes
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 250 V Max.
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
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 50 PCS
  • Масса
  • 3.366 g
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 1000 PCS
  • Примечание