DH-17P-DC
CL0244-0061-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DH-17P-DC
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Dust cap
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
- DH-17P-DC
- CL №
- CL0244-0061-6-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Dust cap
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- Цикл соединения и рассоединения
- Количество контактов
- 17
- Заметки по числу позиций
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
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- 0
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
- Аксессуар
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Пластик
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
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
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Масса
- 0.711 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 3000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DH-17P-DC_CL0244-0061-6-00_2DDrawing_0001458738.pdf: 36 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DH-17P-DC_CL0244-0061-6-00_2DDrawing_0000431631.pdf: 90 KB]
- Лист спецификаций - English [DH-17P-DC_CL0244-0061-6-00_SpecSheet_0001460269.pdf: 59 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DH-17P-DC_CL0244-0061-6-00_SpecSheet_0001049189.pdf: 51 KB]