DH-17-CMB(5.6)(01)
CL0244-0064-4-01
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DH-17-CMB(5.6)(01)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Clamp metal
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
- DH-17-CMB(5.6)(01)
- CL №
- CL0244-0064-4-01
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Clamp metal
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- Цикл соединения и рассоединения
- Количество контактов
- 17
- Заметки по числу позиций
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
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- 0
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
- Зажим кода
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 8.7 mm
- Длина разъема
- 11.9 mm
- Ширина разъема
- 5.5 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- 5.6 mm
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Масса
- 0.41 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 3000 PCS
Другие
- Примечание
- 100 pieces / pack
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DH-17-CMB(5.6)(01)_CL0244-0064-4-01_2DDrawing_0000964679.pdf: 57 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DH-17-CMB(5.6)(01)_CL0244-0064-4-01_2DDrawing_0000722167.pdf: 57 KB]
- Лист спецификаций - English [DH-17-CMB(5.6)(01)_CL0244-0064-4-01_SpecSheet_0000156556.pdf: 48 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DH-17-CMB(5.6)(01)_CL0244-0064-4-01_SpecSheet_0000755061.pdf: 46 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ