LX40-12P(02)
CL0245-0019-6-02
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- LX40-12P(02)
- Тип разъема
- Вилка
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
- LX40-12P(02)
- CL №
- CL0245-0019-6-02
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- Количество контактов
- 12
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Защёлка
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 70 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- No
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Yes
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- Сопротивление контакта
- 70.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 14.8 mm
- Длина разъема
- 8.0 mm
- Ширина разъема
- 27.6 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- 4.0 mm
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 50 PCS
- Масса
- 0.66 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Другие
- Примечание
- No hood , clamp , tapping screw.
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
Информация по сборке
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой угол
Гнездо
Гнездо