Global icon

LX40-16BS(4.5)

CL0245-0021-8-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • LX40-16BS(4.5)
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Bushing
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
  • LX40-16BS(4.5)
  • CL №
  • CL0245-0021-8-00
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Bushing
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
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
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
  • Аксессуар
  • Шаг монтажа
  • Количество рядов (интрефейс)
  • Толщина покрытия
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • No
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Пластик
  • Переходник
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Металлические экраны
  • No
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
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
  • 9.8 mm
  • Длина разъема
  • 6.5 mm
  • Ширина разъема
  • 10.7 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Масса
  • 29.0 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 2000 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

3D модели, MCAD, Footprints, ECAD