MT50W-6BS-C(11)
CL0248-0009-1-11
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- MT50W-6BS-C(11)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- 6pos. Female crimp case
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
- MT50W-6BS-C(11)
- CL №
- CL0248-0009-1-11
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- 6pos. Female crimp case
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- IP 67
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 200
- Количество контактов
- 6
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
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Корпус
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Пластик
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Металлические экраны
- No
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1500 V Max.
- Сопротивление контакта
- 10.0 mΩ Max.
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
- 200 PCS
- Масса
- 0.72 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1600 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [MT50W-6BS-C(11)_CL0248-0009-1-11_2DDrawing_0001143294.pdf: 42 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [MT50W-6BS-C(11)_CL0248-0009-1-11_2DDrawing_0001115067.pdf: 39 KB]
- Лист спецификаций - English [MT50W-6BS-C(11)_CL0248-0009-1-11_SpecSheet_0001143295.pdf: 132 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [MT50W-6BS-C(11)_CL0248-0009-1-11_SpecSheet_0001115068.pdf: 145 KB]
- Сертификаты (UL) [MT50W-6BS-C(11)_CL0248-0009-1-11_Certifications_UL_0001457569.pdf: 560 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [MT50W-6BS-C(11)_CL0248-0009-1-11_Certifications_cUL_0001457570.pdf: 560 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]